Permutador de calor ar/água, BLU
Hover to magnify image or click to enlarge
Permutador de calor ar/água, BLU
Os permutadores de calor ar/água industriais removem o calor dos armários utilizando fluido refrigerado, o que proporciona uma opção de arrefecimento de armários fiável e de baixa manutenção.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Acabamento: RAL 7035 para as versões de aço galvanizado
- Intervalo de temperatura interna: +20 °C a +60 °C
- Intervalo de temperatura ambiente: +1 °C a +60 °C | +1 °C a +70 °C
- Conteúdo da embalagem: 1
Especificações
Cable Length | 3 m |
Frequência nominal | 50 – 60 Hz |
Material | Aço galvanizado |
Grau de proteção | IK10 |
Certificação
Especificações de engenharia
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.