Suportes para perfis de montagem com altura parcial de 19 ", CIC
Hover to magnify image or click to enlarge
Suportes para perfis de montagem com altura parcial de 19 ", CIC
Estes suportes, para montagem de perfis de 19" parciais em armários com largura de 800 mm, podem ser ajustados em altura e profundidade.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessório
Caracteristicas
- Descrição: Para montagem de perfis de 19" de altura parcial em armários de 800 mm de largura. Ajustável em passos de 25 mm utilizando perfis de fixação rápida CLPK.
- Material: Aço zincado de 3 mm.
- Quantidade por embalagem: 4 suportes com material de montagem.
Especificações
Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.