Perfis de montagem de altura parcial 19 ", CIPP
Hover to magnify image or click to enlarge
Perfis de montagem de altura parcial 19 ", CIPP
Estes perfis parciais, que podem ser ajustáveis em altura e profundidade, permitem a instalação de equipamento de 19", enquanto os clientes mantêm o acesso aos componentes instalados na placa de montagem dentro do armário.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Perfis de montagem de altura parcial para obter um sistema de montagem em 482.6 mm (19") em todos os lados. Totalmente ajustável em profundidade em passos de 25 mm. Para usar-se em combinação com perfis CLPK.
- Material: Aço zincado de 2 mm.
- Quantidade por embalagem: 2 peças com material de montagem.
- Requisitos de montagem: Para ser usado com suportes CIC 800 mm em caixas de largura.
Especificações
Espessura | 2 mm |
Espessura | 14 ga |
Material | Aço galvanizado |
Cor | n/a |
Acabamento | Pintura electrostática com acabamento texturado |
Manual de instalação/folha de instruções
Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.