Busbar Adapter 80A Without Cables, WO60
Hover to magnify image or click to enlarge
Busbar Adapter 80A Without Cables, WO60
Universal busbar adapter, with one adjustable mounting rail and with spring terminals 1.5-16 mm².
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Caracteristicas
- Description: Busbar adapter 80 A. With one adjustable mounting rail. Without cables, with spring terminals 1.5 - 16 mm².
- Rated voltage: 690 V
- Rated current: 80 A
- For busbars: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10
- Power dissipation at 80% load: 6 W
- Poles: 3-pole
- Pack quantity: 1 pc.
Especificações
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.