Cable Entry Gland Plate Connected Locking, CCFLO
Hover to magnify image or click to enlarge
Cable Entry Gland Plate Connected Locking, CCFLO
Normas da indústria
UL 508A Component Recognized; File No. E61997
UL94 V-0 Flammability
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Optional halogen-free and silicone locking elements
- Grommets cannot be pushed out without using tools
- Adds additional strain relief. Ensures UL-certification on CCFO cable entry
- Optional locking elements to be used on CCFO
- The locking elements ensures that the grommets cannot be pushed out without using tools
- CCFLO needs to be used together with CCFO to maintain UL-certification
Especificações
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.