Rodas, LCR
Hover to magnify image or click to enlarge
Rodas, LCR
Estas rodas conferem mobilidade total a um armário equipado dentro de umas instalações.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Para o fácil transporte de um armário (equipado). Pode ser montado diretamente na estrutura do armário ou por baixo dos rodapés (PF/PV) com os suportes de montagem fornecidos. Eleva o armário em 70 mm.
- Carga máxima: 2800 N (Moving) or 5600 N (Static).
- Quantidade por embalagem: 4 peças com acessórios de montagem.
Especificações
Material | Aço galvanizado; Poliamida |
Acabamento | Plated |
Cor | n/a |
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.