Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Combinable enclosure Hover to magnify image or click to enlarge

Combinable Floor Standing Enclosure, MCSL

The mild steel combinable floor standing enclosure range, MCSL, is available off the shelf in many different sizes, and is ideal for power distribution applications. The front opening can be segregated with partial panels or doors to meet power distribution system requirements. Only parts required will be delivered, which means full flexibility, lower costs, and greater procurement efficiency will be achieved.

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Espessura 1.5 mm
Espessura 16 in
Cor Cinza Claro
Material Aço galvanizado
Finish Pintura electrostática com acabamento texturado
Código de cor RAL 7035
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Vantagens
Recursos Video
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.