CrossBoard Adapter Basic, WOCB
Hover to magnify image or click to enlarge
CrossBoard Adapter Basic, WOCB
Adapter for mounting motor protection devices. Adjustable mounting rail.
Normas da indústria
UL
IEC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Caracteristicas
- Description: 3 pole adapter. One fixed mounting rail. For compact mounting of complete motor circuits.
- Rated voltage: 690 V
- Dimensions: 45 × 160 × 45 mm
- Pack quantity: 1 pc.
- Approvals: IEC, UL
Especificações
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.