CS480 Angle Coupling
Hover to magnify image or click to enlarge
CS480 Angle Coupling
CS480 Angle Coupling mounts between a tube and the enclosure to provide tilt option for the machine operator. Rigid flange coupling with 15-degree angle of inclination for attaching enclosure.
Normas da indústria
IEC 60529, IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Enclosure is mounted at a 15-degree incline angle
- Gasket and mounting hardware are included
- Assembled CS480 HMI Arm System has a max weight load of 89.6 lb. (40.7 kg)
Especificações
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.