Máquina de corte, NC-CUT
Hover to magnify image or click to enlarge
Máquina de corte, NC-CUT
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Descrição: A máquina semiautomatizada NC-CUT otimiza o corte de condutas de cabos e de calhas DIN para aumentar a sua produtividade laboral e minimizar o desperdício de corte. O software da máquina importa o esquema do painel criado, gera uma lista de corte simplificada e orienta o operador ao longo de todo o processo. O batente motorizado elimina as medições manuais e evita potenciais erros humanos. Adequado para produção única produção em série ou pré-fabrico para utilização futura.
- Interface homem-máquina: Solução de funcionamento moderno com ecrã tátil de 19", teclado com trackball e PC com sistema operativo Windows 10 de 64 bits.
- Impressora: As etiquetas são impressas para identificar cada pela produzida e garantir uma montagem rápida e fiável do painel.
- Material maquinável: Conduta de cabo com uma largura de até 125 mm. Calhas DIN NS 15, NS 35/7,5 e NS 35/15 (em conformidade com EN 60 715). Barramentos NLS-CU 3/10. O comprimento de corte de condutas de cabo, calhas DIN e barramentos está limitado entre os 140 mm e os 2200 mm.
- Precisão: Corte preciso com 0.5 mm de tolerância.
- Software da máquina: Software incluído para uma programação intuitiva.
- Interface: Projetos gerados com quase todos os sistemas CAD e E-planning disponíveis no mercado e que podem ser processados diretamente no software da máquina utilizando ficheiros .CSV ou .TXT com a lista de peças que podem ser importadas diretamente no software da máquina.
- Tensão nominal: 240 V, 1~, 50 Hz.
- Corrente nominal: 8 / 16 A.
Especificações
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.