Calha DIN, DR3
Hover to magnify image or click to enlarge
Calha DIN, DR3
Uma calha DIN pronta a utilizar que facilita o aprovisionamento e a instalação.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Calha DIN de 35 mm para caixas OABP/OPCP.
- Material: Chapa de aço galvanizado.
- Quantidade por embalagem: 1 peça
- Ready to use rails ensure that both procurement and installation can be done efficiently reducing the labour time required
- Nota: DR3 pode ser montado em ambos os sentidos.
Especificações
Finish | Galvanized |
Material | Chapa de aço zincada |
Cor | n/a |
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.