Interruptor de porta, DSW
Hover to magnify image or click to enlarge
Interruptor de porta, DSW
O interruptor da porta permite ligar ou desligar as luzes ou outros dispositivos elétricos quando a porta do armário é aberta, sem necessidade de qualquer interferência manual.
Normas da indústria
CE
cCSAus
CCC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Caracteristicas
- Aprovações: CE, cCSAus.
- Capacidade corte: 3 A/240 V.
- Quantidade por embalagem: 1 unidade com acessórios de montagem.
- Descrição: Interruptor da porta para ativar qualquer dispositivo elétrico (iluminação, sinalização, alarmes, etc.). Pode ser montado depois de instalar o armário mantendo, consequentemente, a abertura da porta livre. É fixado no padrão de orifícios interior da estrutura do armário em armários de instalação no solo. Entrada de cabos M20.
Especificações
Certificado de agência de aprovação
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.