Termóstato duplo, ETR203
Termóstato duplo, ETR203
Este termóstato de temperatura ajustável duplo, ETR203, para qualquer armário, aloja dois termóstatos independentes, o que reduz os requisitos de espaço no interior do armário. Um possui um contacto normalmente aberto (NO) e o outro possui um contacto normalmente fechado (NC), o que significa que a definição de temperatura de um termóstato poderia controlar o arrefecimento e o outro termóstato poderia controlar o aquecimento. Os dispositivos controlados, como um ventilador do filtro ou um aquecedor com ventilador, irão ligar ou desligar de acordo com o nível de temperatura pretendido e definido pelo utilizador, o que resulta numa redução dos custos operacionais.
Normas da indústria
cULus_UL
CE
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Caracteristicas
- Descrição: Dois termóstatos independentes num só invólucro. Termóstato (normalmente fechado) para regular as resistências. Termóstato (normalmente aberto) para regular os ventiladores com filtro, refrigeradores de calor e a sinalização. Montagem rápida em calha DIN de 35 mm (EN 60715).
- Material: Plástico de acordo com a norma UL94 V-0.
- Intervalo de ajuste: 0 °C a +60 °C. Diferença de temperatura inferior a 7 °K, e comutação de tolerância ponto ± 4 °K.
- Capacidade corte: 240 V AC, 10 (2) A. 120 V AC, 15 (2) A. 24 V DC, 30 W. Relação entre parêntesis para carga indutiva.
- Temperatura funcionamento: -40 °C até 80 °C.
- Vida útil: >100.000 ciclos.
- Ligação: Terminal para cabo (0.5 a 2.5 mm²).
- Protecção: IP 20.
- Aprovações: CE, EAC, cULus_UL Listed.
- Acabamento: RAL 7035.
- Quantidade por embalagem: 1 Unidade.
- The dual thermostat can control two different devices where one requires a normally open (NO) contact and the other requires a normally closed (NC) contact
- Therefore, one thermostat allows energy to flow to a device when the set temperature has been exceeded (NO) and the other thermostat prevents energy to flow to a device when the set temperature has been exceeded (NC)
- Customers are able to adjust both thermostat's temperature settings (the dual thermostat can control two devices at a time)
- The installed devices, such as filter fans or fan heaters, automatically turn on or off when they are required, which reduces the operational cost of the control panel
- As two independent thermostats are housed together, one thermostat's temperature setting will control cooling and the other thermostat's temperature setting will control heating
- This thermostat will save space within the enclosure, when both cooling and heating devices have been installed, as only one device is required
- Customers can adjust the required temperatures, which means it can be installed in any enclosure
Especificações
Certificado de agência de aprovação
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.