Termóstato/Higróstato electrónico, ETF300
Termóstato/Higróstato electrónico, ETF300
Este higróstato e termóstato ajustável, ETF300, com um contacto normalmente aberto (NO) ou normalmente fechado (NC), gere a humidade relativa e a temperatura. É utilizado para controlar os dispositivos instalados, por exemplo, um aquecedor com ventilador, para ligar ou desligar de acordo com os níveis necessários de humidade e temperatura definidos pelo utilizador. O resultado é a eliminação de condensação de água a um custo operacional reduzido.
Normas da indústria
cULus_UL
CE
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Caracteristicas
- Ligação: Para terminais de 2.5 mm².
- Vida útil: 50,000 ciclos.
- Intervalo de ajuste: 0 °C até +60 °C / +32 °F até +140 °F, e 40% até 90% HR.
- Temperatura funcionamento: -20 °C até 60 °C.
- Quantidade por embalagem: 1 unidade.
- Capacidade corte: 240 V AC, 8(3) A, 120 V AC, 8(3) A, 24 V DC, 4 A. Relação entre parêntisesm para carga indutiva.
- Descrição: Higróstato-termostato eletrônico monitora a humidade relativa e a temperatura independentemente um do outro, e ele gerência resistência e ventiladores para evitar a condensação e a corrosão no interior do armário. Montagem do grampo para 35 mm DIN (EN 60715).
- Aprovações: CE, EAC, cULus_UL Listed.
- Protecção: IP 20.
- Material: Plástico de acordo com a norma UL94 V-0.
- Acabamento: RAL 7035.
- The installed devices, such as fan heaters, automatically turn on or off when they are required, which reduces the operational cost of the control panel
- Customers can adjust the required humidity and temperature, which means it can be installed in any enclosure, and is not dependant on the other installed components or equipment
- The reliable thermostat and hygrostat manages both the relative humidity and temperature within the enclosure, preventing water condensation from occurring
- Frequency (Hz): 50/60
Especificações
Certificado de agência de aprovação
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.