Grelha de saída, EFA
Hover to magnify image or click to enlarge
Grelha de saída, EFA
Este filtro de extração vertical, EFA, com um grau de proteção IP 54 é fácil de instalar graças à sua funcionalidade de encaixe. O tempo de inatividade desnecessário é evitado, uma vez que a água e a poeira são impedidas de entrar no armário através do filtro.
Normas da indústria
cRUus_UL
CE UKCA
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Ventilador com filtro para ventilação forçada. Os ventiladores da nVent HOFFMAN economizam tempo de instalação porque não têm parafusos mas sim um sistema de clique. A tampa frontal articulada pode ser facilmente aberta para uma rápida e fácil substituição do filtro. A direcção do fluxo pode ser facilmente alterada com a alteração da posição de conexão.
- Material: Grelha frontal de termoplástico auto-extinguível, UL94V0
- Gama de temperatura: -40 °C a +55 °C.
- Protecção: IP 54 | TYPE 12.
- Acabamento: RAL 7035.
- Aprovações: CE, EAC, cRUus_UL Recognized.
- Quantidade por embalagem: 1 Filtro com invólucro.
- Component failure and unnecessary downtime is avoided as water and dust are prevented from entering the enclosure
- The click-in feature reduces the customer's labour cost due to the ease of installation
- To guarantee natural ventilation, install at least two exhaust filters
- Forced ventilation can be achieved by adding filter fans, EF
- Filter mat (EN779): EFA100R5, EFA200R5, EFA220R5, EFA250-300R5 - G4; EFA500-700R5 - G3
- Filtration efficiency (%): >90
Especificações
Cor | Cinza Claro |
Código de cor | RAL 7035 |
Finish | Smooth |
Material | Termoplástico |
Certificado de agência de aprovação
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.