Rodapé fontal e posterior em aço inoxidável, PFS
Hover to magnify image or click to enlarge
Rodapé fontal e posterior em aço inoxidável, PFS
Esta base em aço inoxidável permite a cablagem sem restrições. A instalação de cabos é facilitada, uma vez que a base cria espaço adicional por baixo do armário.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessório
Caracteristicas
- Descrição: Secções do rodapé dianteiro e traseiro. Para acabeamento sem quaisquer restrições e em conformidade com o VDE 0113 standard. O Rodapé é composto por quatro peças de canto com tampas da frente removíveis. O PSS painéis laterais têm de ser pedidas separadamente. Produzido em 100 mm e 200 mm altura.
- Material: Aço inoxidável polido AISI 304 / AISI 316L pré-escovado. Cantos 2 mm e laterais 1.5 mm.
- Acabamento: Aço inoxidável polido a 400.
- Quantidade por embalagem: Rodapé com material de montagem.
- Requisitos de montagem: Adicione os painéis laterais PSS para um rodapé completo.
- Para armários com 1600 mm de largura usar 2 x 800 mm de largura do pedestal.
Especificações
Espessura | 1.5 mm |
Espessura | 16 ga |
Acabamento | Polido |
Cor | n/a |
Manual de instalação/folha de instruções
Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.