Rodapés laterais, PSS
Hover to magnify image or click to enlarge
Rodapés laterais, PSS
Estes painéis laterais do rodapé fecham o espaço adicional por baixo do armário caso seja necessário.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessório
Caracteristicas
- Descrição: Painéis laterais para cobrir as aberturas nos lados do rodapé PFS. Painéis dobrados em dois para uma máxima resistência. Compatíveis com gamas de armários de instalação no solo combináveis e compactos em aço inoxidável.
- Material: Aço inoxidável pré-granulado AISI 304/AISI 316L. Painéis: 1,5 mm.
- Acabamento: Aço inoxidável polido a 400.
- Quantidade por embalagem: 2 painéis. Acessórios de montagem incluídos com PFS.
Especificações
Manual de instalação/folha de instruções
Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.