Purgas de ventilação H2Omit
Hover to magnify image or click to enlarge
Purgas de ventilação H2Omit
H2Omit Vent Drains allow accumulated water to drain out the bottom of an enclosure. The UL-approved vent drains also function as an air pressure equalizer, reducing the harmful effects of temperature-induced vacuums that could pull water and moisture into the enclosure.
Normas da indústria
UL 508A Listed; Type 4, 4X; File No. E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X; File No. E61997
Maintains UL/cUL Type 4, 4X rating when properly installed on a UL/cUL Type 4 or 4X enclosure.
NEMA/EEMAC Type 4, 4X
IEC 60529, IPx6
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Uses gravity to remove collected liquids
- Quando a pressão é equalizada, o corte mecânico unidirecional evita a entrada de água e de contaminantes no armário
- Ajuda a reduzir a corrosão que pode limitar a vida útil dos componentes eletrónicos e elétricos internos
- Installs in a 7/8-inch hole in the bottom of enclosure with provided nut or in a 1/2-inch NPT/NPS threaded conduit hub
- Installs in the bottom of mild steel, aluminum, stainless steel or non-metallic enclosures
- Maintains the enclosure UL Type rating when properly installed
- Stainless Steel Vent Drain
- Corrosion-resistant polyester material with a Type 304 stainless steel sleeve
- Non-Metallic Drain Vent
- Corrosion-resistant polyester material
- 2.00-inch long x 1.25-inch outside diameter
Especificações
Certificado de agência de aprovação
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.