Vedantes não metálicos para orifícios
Hover to magnify image or click to enlarge
Vedantes não metálicos para orifícios
Designed for use in corrosive environments to seal extra pushbutton holes, conduit openings and knockout openings against dust, dirt, oil and water. These hole seals are suitable for sealing enclosure openings in industries such as petroleum and chemical processing, wastewater processing, pulp and paper, outdoor monitoring and any other industry exposed to harsh environments.
Normas da indústria
UL 508A Component Recognized; Type 3R, 4, 4X, 12, 13; File No. E61997
CSA File No. 42186; Type 3R, 4, 12, 13
NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 12, 13
IEC 60529, IP66
Stainless Steel Hole Seals
CSA File No. 42186; Type 3R, 4, 4X, 12, 13
NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 4X, 12, 13
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Innovative 3-in-1 self-centering design reduces inventory requirements; 3 models cover 9 common industry cutouts ranging from 1/2 inch (13mm) to 2-1/2 inch (64mm)
- A construção não metálica proporciona uma resistência à corrosão superior para fiabilidade em ambientes adversos
- UV stabilized; ideal for direct sunlight (avoids fiberbloom associated with fiberglass)
- Chemically resistant to a broad range of chemicals
- Durable and impact resistant; resists cracking
- Sold in quantities of 2 per catalog number
- Cost-effective alternative to stainless steel
- Polyester material has a UL 94 rating of 5VA
- Easy to install; no tools required
- Thread and nut are constructed of non-glass-filled polyester
- Oil-resistant gasket included
Especificações
Certificado de agência de aprovação
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.