Holder for busbar connection | Distribuição de energia, MSBH
Hover to magnify image or click to enlarge
Holder for busbar connection | Distribuição de energia, MSBH
This busbar holder, MSBH, has been tested according to IEC 61439 and is available off the shelf. It is easy to mount and connects two bars with a thickness of 10 mm, to create a proper contact for an attached electrical cable.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Cooper holder for busbar connection, which guarantee a perfect connection between main busbar and secondary busbar.
- Material: 2 mm cooper.
- Fornecimento: 20 pieces.
- The standard holders are available off the shelf and have been tested according to IEC 61439
- The holders are suitable for the most common bars on the market
- A flexible and reliable solution with a short delivery time, that ensures procurement, design and installation can be done efficiently reducing the labour time required
- Nuts, bolts and washers must be ordered separately however, standard ones within the market place are suitable
Especificações
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.