Higróstato, ETF200
Higróstato, ETF200
Este higróstato para a humidade relativa está disponível como variante predefinida, ETF200, ou ajustável, ETF2000. Este ativa um dispositivo, por exemplo, um aquecedor, no interior do armário, quer no nível predefinido, 65%, quando a humidade relativa for ultrapassada, quer num nível definido pelo utilizador, que poderá estar entre 40-90% de humidade.
Normas da indústria
cRUus_UL
CE UKCA
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Caracteristicas
- Descrição: Higróstato mecânico projetado para controlarresistências quando o pré-set ou humidade relativa fixado seja ultrapassado. A humidade relativa deve ser mantida acima do ponto de orvalho para evitar a condensação e a corrosão no interior do recinto. Montagem do grampo para 35 mm DIN (EN 60715).
- Material: Plástico de acordo com a norma UL94 V-0.
- Capacidade corte: 250 V AC, 5 A. DC, 20 W (30 W ETF2000).
- Temperatura funcionamento: 0 °C até +60 °C.
- Vida útil: >50.000 ciclos
- Ligação: 2 Terminais para 2.5 mm².
- Protecção: IP20.
- Aprovações: CE, EAC, cULus_UL Listed.
- Acabamento: RAL 7035.
- Quantidade por embalagem: 1 unidade.
- The adjustable hygrostat allows energy to flow to a device (normally a heater) when the relative humidity level that the user has set, has been exceed, this will range between 40-90%
- The installed devices, such as fan heaters, automatically turn on or off when they are required, which reduces the operational cost of the control panel
- Managing the relative humidity within the enclosure will prevent water condensation from occurring
- Description: ETF200 - Pre-set hygrostat; ETF2000 - Adjustable hygrostat
- Setting range: ETF200 - 65%; ETF2000 - 40% to 90%
Especificações
Certificado de agência de aprovação
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.