Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

REF_Photo_Range_TCI Hover to magnify image or click to enlarge

Refrigerador de bobina de imersão, TCI

Os refrigeradores de bobina de imersão arrefecem de forma rápida e eficiente a água ou o óleo através dos seus evaporadores de bobina de imersão, concebidos para suportar aplicações industriais. As unidades estão disponíveis em saídas de 6000 W a 20 450 W.

The large range of accessories and options allows multiple chiller configurations for maximum flexibility. The Immersion Coil Chiller has an eco-friendly design with high performing energy efficient fans and copper tube condensing coil.

Ler mais Ler menos
  • UKCA
  • CE
Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.