Refrigerador industrial, TAL
Hover to magnify image or click to enlarge
Refrigerador industrial, TAL
O refrigerador de água industrial fornece precisão e fiabilidade num design modular com saídas a partir de 2300 W. Com saídas de 900 W a 134 kW. A vasta gama de acessórios e opções permite obter múltiplas configurações de refrigeradores.
The large range of accessories and options allows multiple chiller configurations, including indoor and outdoor installation for maximum location flexibility. The Industrial Chiller has an eco-friendly design with high performing energy efficient fans and aluminum microchannel condensing coil.
Normas da indústria
CE; UKCA
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Limites da temperatura ambiente para funcionamento: +15 ℃ a +45 ℃
- Nível de pressão sonora [dB(A)]: 57 | 67 | 75 | 78
- "Ligações para líquidos de ENTRADA/SAÍDA (mm): 3/4"" | 1"" | 1 1/2"" | 2""1/2"
- Capacidade do depósito de armazenamento (l): 50 | 130 | 200 | 300
- Tipo de bomba: Periférica | Centrífuga
- Tensão de alimentação secundária (V): 230 V AC | 24 V AC
- Gás refrigerante (HFC): R134A | R410A
- Precisão da temperatura (K): +/-2
- Tipo de fluido: Água
- Intervalo de temperatura do fluido ajustável: +8 ℃ a +25 ℃
Especificações
Certificação
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.