Mini refrigerador industrial, TCW
Hover to magnify image or click to enlarge
Mini refrigerador industrial, TCW
O mini refrigerador de água industrial fornece precisão e fiabilidade num design compacto com saídas de 900 W a 4450 W. A vasta gama de acessórios e opções permite obter múltiplas configurações de refrigeradores.
The large range of accessories and options allow multiple chiller configurations to meet different application needs. The MiniChiller has an eco-friendly design with high performing energy efficient fans and copper tube condensing coil.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Limites da temperatura ambiente para funcionamento: +15 ℃ a +45 ℃
- Nível de pressão sonora [dB(A)]: 56 | 57
- "Ligações para líquidos de ENTRADA/SAÍDA (mm): 1/2"""
- Capacidade do depósito de armazenamento (l): 10
- Tipo de bomba: Periférica
- Tensão de alimentação secundária (V): 230 V AC
- Gás refrigerante (HFC): R134A
- Precisão da temperatura (K): +/-2
- Tipo de fluido: Água
- Intervalo de temperatura do fluido ajustável: +8 ℃ a +25 ℃
Especificações
Certificação
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.