Platina lateral perfurada, MM
Hover to magnify image or click to enlarge
Platina lateral perfurada, MM
A placa de interligação pode ser montada facilmente, proporcionando segregação do armário, ao mesmo tempo que permite que os conectores sejam instalados facilmente.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessório
Caracteristicas
- Descrição: Platina para fichas entre os armários ou para ser utilizada em combinação com porta lateral (DNSR). Aberturas para fichas de 16 pinos ou 24 pinos.Com placas MMG, ele pode ser adaptado para conectores de 16 pinos. Necessita de suportes de montagem CCJ06.
- Material: Aço zincado de 2 mm.
- Quantidade por embalagem: 1 Peça.
- Requisitos de montagem: Adicionar CCJ06 para montagem na estrutura do armário. Adicionar porta lateral DNSR para tapar e proteger as ligações. Adicionar tampas MMg para fecher os furos não ustilizados ou adaptar diferentes tamanhos de fichas.
- The marshalling plate can be mounted easily either between two bayed enclosures or between an enclosure and a raised side door
- The plate allows for 24-pin connectors to be installed
- Connectors can be installed easily which will reduce the required labour time
- If a side door has been used, operations can be carried out while the main enclosure maintains its protection degree
- Separation brackets, CCJ, are required in order to mount the marshalling plate
- Cover plates, MMG, can be used if the pin cut-outs need to be adapted or covered up
- A raised door, DNSR, can be mounted in combination with the marshalling plate
Especificações
Espessura | 0.08 in |
Espessura | 2 mm |
Finish | Plated |
Cor | n/a |
Material | Chapa de aço zincada |
Manual de instalação/folha de instruções
Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.