Bastidor LCT em aço macio com proteção IP, MCI
Bastidor LCT em aço macio com proteção IP, MCI
A gama de armários ICT combináveis de instalação no solo em aço macio, MCI, é composta por perfis de 19" integrados e uma porta traseira. Esta é a solução ideal para aplicações de ICT e requer um tempo de montagem reduzido, uma vez que os perfis estão pré-montados. A aquisição é facilitada com um único número de item para a solução completa.
Normas da indústria
cULus_UL Listed
CE UKCA
EAC
GOST
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Caracteristicas
- “Material: Estrutura: Placa de aço de 1,5 mm. Porta: Placa de aço de 2 mm. Placa superior: Placa de aço de 1,5 mm. Placas inferiores: aço galvanizado de 1 mm. Perfis de 19": Aço revestido a zinco de 2 mm."
- Estrutura: Perfis abertos invertidos de junções soldadas com um padrão de orifícios de 25 mm, em conformidade com a norma DIN 43660. Inclui o padrão de orifícios externo integrado.
- Porta traseira: Montada com dobradiças que permitem a abertura para a esquerda e para a direita. Inclui estrutura da porta com padrão de orifícios de 25 mm.
- Painéis laterais: Fornecido como um acessório.
- Painel do teto: Amovível.
- Fechadura: Sistema de bloqueio de varetas de 4 pontos. Não interfere com o espaço interior do armário. Fechadura padrão de palhetão duplo com encaixe de 3 mm. Estão disponíveis como acessórios encaixes, canhões, pegas e pegas em T padrão.
- Placas inferiores: São três ou quatro (D>600) peças.
- "Perfis de 19": Fornece padrão de orifícios universal de 19"" nas partes dianteira e laterais. Ajustável em profundidade em incrementos de 25 mm."
- Ligação à terra: Os painéis são ligados à terra através dos respetivos elementos de fixação e estão equipados com um perno de ligação à terra separado.
- "Acabamento: Estrutura, porta traseira e placa superior: Revestimento a pó estruturado RAL 7035. Perfis de 19": aço revestido a zinco."
- Proteção: Em conformidade com a norma IP 55 | TIPO 12 | IK 10, quando estão instaladas portas frontais e painéis laterais simples.
- Requisitos de montagem: Adicione painéis laterais para partes laterais fechadas. A estrutura dianteira pode ser coberta com FFC ou equipada com uma porta envidraçada ou simples.
- "Entrega: Estrutura com porta traseira, painel do teto e placas inferiores instaladas. Perfis de 19" na dianteira e suportes de fixação CIB. Para armários com 2200 mm de altura, a entrega inclui dois perfis CMB montados em profundidade. A entrega inclui ainda parafusos de ligação à terra. A entrega é efetuada numa palete com uma largura idêntica à do armário para permitir uma acomodação sem desmontagem. Todos os materiais da embalagem são recicláveis."
Especificações
Body Thickness | 0.06 in |
Espessura da porta | 0.08 in |
Body Thickness | 1.5 mm |
Espessura da porta | 2 mm |
Cor | Cinza Claro |
Material | Aço galvanizado |
Finish | Pintura electrostática com acabamento texturado; Pintura electrostática com acabamento texturado |
Código de cor | RAL 7035 |
Certificado de agência de aprovação
Certificação
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.