Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Bastidor LCT em aço macio com proteção IP, MCI

A gama de armários ICT combináveis de instalação no solo em aço macio, MCI, é composta por perfis de 19" integrados e uma porta traseira. Esta é a solução ideal para aplicações de ICT e requer um tempo de montagem reduzido, uma vez que os perfis estão pré-montados. A aquisição é facilitada com um único número de item para a solução completa.

Ler mais Ler menos

Normas da indústria

cULus_UL Listed

CE UKCA

EAC

GOST

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Body Thickness 0.06 in
Espessura da porta 0.08 in
Body Thickness 1.5 mm
Espessura da porta 2 mm
Cor Cinza Claro
Material Aço galvanizado
Finish Pintura electrostática com acabamento texturado; Pintura electrostática com acabamento texturado
Código de cor RAL 7035
Data Copied
Métrico   |   Imperial

Diagrams

Vantagens
Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.