Versão combinável em aço macio armário de porta única, MCSS-HP
Hover to magnify image or click to enlarge
Versão combinável em aço macio armário de porta única, MCSS-HP
A gama de armários combináveis de instalação no solo e de porta única em aço maciço MCS-HP, com grau de proteção IP 66, oferece um nível de proteção superior para equipamentos e componentes para ajudar a prolongar vida útil dos mesmos e reduzir os custos de manutenção quando o armário se destina a ser instalado em ambientes exigentes com condições severas. Estes novos armários possuem classificação IP66, mesmo que sejam combinados utilizando suportes de combinação padrão.
Normas da indústria
NEMA Type 4X, 12, 13
IP66
IK10
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Caracteristicas
- Fornecimento: Estrutura equipada com porta, painel traseiro, painel do teto, placa inferior, placa de montagem e estrutura da porta. A entrega inclui ainda parafusos de ligação à terra. O fornecimento é feito numa palete com uma largura idêntica à do armário para permitir uma acomodação sem desmontagem. Todos os materiais da embalagem são recicláveis.
- Requisitos de montagem: Para instalação de armários isolados, adicione painéis laterais. Para instalação de armários combinados HPPG01 e suportes de combinação, são necessários os suportes CII e CCM como acessórios.
- Terras: Os painéis são ligados à terra através dos respetivos elementos de fixação e estão equipados com um perno de ligação à terra separado.
- Placas inferiores: Placa inferior de uma só peça com junta em poliuretano injetado para garantir a máxima vedação.
- Painéis laterais: Fornecido como um acessório.
- Painel de tecto: Amovível.
- Painel posterior: Montado com parafusos Torx M6. Instalações padrão para montagem da porta traseira.
- Protecção: Em conformidade com a norma IP 66 | TIPO 4, 12 | IK 10.
- Platinas montagem: Com dobras duplas, desliza até à respetiva posição. Ajustável em profundidade em incrementos de 25 mm com o acessório MPD02. A placa de montagem é fornecida em conjunto, no exterior da embalagem do armário.
- Material: Aço inoxidável polido AISI 304L / AISI 316L (sob consulta). Estrutura: Aço pintado de 1,5 mm. Porta: Aço pintado de 2 mm. Painéis laterais, de teto e traseiros: Aço pintado de 1,5 mm. Placa de montagem: Aço galvanizado de 3 mm. Placas inferiores: Aço galvanizado de 1 mm.
- Fechadura: Sistema de bloqueio de cremona de 4 pontos. Não interfere com o espaço interior do armário. Fechadura padrão de palhetão duplo com encaixe de 3 mm. Estão disponíveis como acessórios encaixes padrão, cilindros, pegas e pegas em T.
- Estrutura: Perfis abertos invertidos de junções soldadas com um padrão de orifícios de 25 mm em conformidade com a norma DIN 43660. Inclui o padrão de orifícios externo integrado.
- Finish: 400s pre-grained stainless steel (0.5 microns average).
- Porta: Montada com quatro dobradiças que permitem a abertura para a esquerda e para a direita. Inclui estrutura da porta com padrão de orifícios de 25 mm.
- *Outras dimensões disponíveis mediante pedido. É necessário um painel lateral especial se a profundidade for superior a 700 mm.
Especificações
Body Thickness | 1.5 mm |
Espessura da porta | 2 mm |
Espessura da porta | 14 ga |
Body Thickness | 16 ga |
Acabamento | Polido |
Material | Aço inoxidável |
Cor | n/a |
Certificado de agência de aprovação
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.