Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

MCS-HP Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Versão combinável em aço macio armário de porta única, MCS-HP

A gama de armários combináveis de instalação no solo e de porta única em aço maciço MCS-HP, com grau de proteção IP 66, oferece um nível de proteção superior para equipamentos e componentes para ajudar a prolongar vida útil dos mesmos e reduzir os custos de manutenção quando o armário se destina a ser instalado em ambientes exigentes com condições severas. Estes novos armários possuem classificação IP66, mesmo que sejam combinados utilizando suportes de combinação padrão.

Ler mais Ler menos

Normas da indústria

NEMA Type 4, 12

IP66

IK10

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Body Thickness 1.5 mm
Espessura da porta 2 mm
Espessura da porta 14 ga
Body Thickness 16 ga
Cor Cinza Claro
Material Aço galvanizado
Acabamento Pintura electrostática com acabamento texturado
Código de cor RAL 7035
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Vantagens
Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.