Suportes de fixação para a montagem de perfis (19"), DNB
Hover to magnify image or click to enlarge
Suportes de fixação para a montagem de perfis (19"), DNB
Estes suportes rápidos e fáceis de montar para fixar os perfis de 19" proporcionam espaçamento na parte dianteira das mesas comando de 800 mm, que permitem a instalação de equipamento em fábrica ou no terreno.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Suportes de fixação para a montagem de perfis de 19" de altura total em armários com 800 mm de largura.
- Material: Chapa de aço zincado de 3 mm.
- Quantidade por embalagem: 4 suportes com acessórios de montagem.
- The profiles provide a quick and easy solution in achieving 19-inch spacing in 800mm wide consoles
- 19-inch equipment can be easily installed into consoles either in the factory or in the field
Especificações
Manual de instalação/folha de instruções
Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.