Placa de montagem, GCPZ
Hover to magnify image or click to enlarge
Placa de montagem, GCPZ
A placa de montagem em aço contribui para acelerar a montagem da mesa comando, uma vez que pode ser trabalhada facilmente e equipada com componentes antes de ser montada.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Caracteristicas
- Descrição: Placa de montagem standard para MPG(S)
- Material: Aço galvanizado 2
- Quantidade por embalagem: 1 placa de montagem com acessórios de montagem
Especificações
Espessura | 0.1 in |
Espessura | 2.5 mm |
Material | Aço galvanizado |
Finish | Plated |
Cor | n/a |
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.