Placa de montagem em alumínio, MPAL
Hover to magnify image or click to enlarge
Placa de montagem em alumínio, MPAL
A placa de montagem em alumínio contribui para acelerar a montagem do armário, uma vez que pode ser trabalhada facilmente e equipada com componentes antes de ser montada. Uma vez que é feita com alumínio, a resistência à corrosão da placa de montagem é melhorada.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Placa de montagem em alumínio. Kit de fixação do suporte MPA06 pedidos separadamente. Para cargas pesadas em ambientes vibratórios a placa de montagem deve ser usada em combinação com perfil de reforço MPR e MPE ou suportes MPEF
- Material: Aluminio Al Mg3 3 mm.
- Quantidade por embalagem: 1 Unidade.
Especificações
Espessura | 0.12 in |
Espessura | 3 mm |
Material | Aluminio |
Finish | Mill |
Cor | n/a |
Manual de instalação/folha de instruções
Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.