Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Oil and gas, stainless steel, single door enclosure Hover to magnify image or click to enlarge

Oil And Gas Stainless Steel Single Door Enclosure, ASR-OG

The stainless steel single door wall mounted enclosure range, ASR-OG, with a IP 66 protection degree, is available off the shelf in four different sizes that accommodate majority of common applications. The risk for component failure, and with that unnecessary downtime is eliminated, as water and dust are prevented from entering the enclosure. This enclosure range is well suited for installation of industrial equipment in environments exposed to corrosive process chemicals, including chloride, marine applications subject to saltwater spray, and coastal areas.

Ler mais Ler menos

Normas da indústria

GOST

CE

DNV-GL

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Body Thickness 0.08 in
Espessura da porta 0.08 in
Body Thickness 2 mm
Espessura da porta 2 mm
Finish Polido
Cor n/a
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.