Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Oil and gas, stainless steel, single door enclosure Hover to magnify image or click to enlarge

Petróleo e gás aço inoxidável armário de porta única, ASR-OG

A gama de armários de porta única de montagem na parede em aço inoxidável, ASR-OG, com um grau de proteção IP 66, está disponível e pronta a utilizar em quatro tamanhos diferentes que acomodam a maioria das aplicações comuns. O risco de falha de componentes e, consequentemente, o tempo de inatividade desnecessário são eliminados, uma vez que a água e a poeira são impedidas de entrar no armário. Esta gama de armários adequa-se à instalação de equipamento industrial em ambientes expostos ao processamento de químicos corrosivos, incluindo cloreto, aplicações marítimas sujeitas à pulverização de água salgada e zonas costeiras.

Ler mais Ler menos

Normas da indústria

GOST

CE

DNV-GL

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Body Thickness 0.08 in
Espessura da porta 0.08 in
Body Thickness 2 mm
Espessura da porta 2 mm
Finish Polido
Cor n/a
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.