Mesa de comando de uma só peça em aço inoxidável, MPGS
Mesa de comando de uma só peça em aço inoxidável, MPGS
A mesa de comando compacta em aço inoxidável, MPGS, com um grau de proteção IP66/55 está disponível no mercado de produtos prontos a utilizar. Possui um painel de secretária articulado e o seu design ergonómico permite uma instalação fácil e o acesso a equipamento HMI. Também aumenta o espaço de montagem disponível. Esta mesa de comando pode ser instalada em praticamente qualquer ambiente, consoante o grau.
Normas da indústria
cULus_UL Listed
CE UKCA
EAC
GOST
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Material: Aço inoxidável pré-granulado AISI 304/AISI 316L (mediante pedido). Corpo e porta: 2 mm. Painel traseiro: 1,5 mm. Placas inferiores: 1,5 mm. Placa de montagem: aço galvanizado de 2,5 mm.
- Corpo: Dobrado e com junções soldadas. A construção da mesa de comando inclui uma base que fornece uma distância entre o solo e a parte inferior da porta, atuando como uma base integrada.
- Portas e painéis: Superfície simples dobrada com dobradiças, que permitem trocar a abertura da porta para a esquerda e para a direita. Ângulo de 12 º em relação ao nível horizontal. As dobradiças ocultas, na extremidade superior, permitem uma abertura de 90 °. Painel mantido aberto pelo suporte de painel mecânico de engate automático/libertação automática. Porta dupla em unidades de base de 1200 de largura.
- Placa de montagem: Placa de montagem padrão na unidade de base.
- Fechadura: Fechaduras de palhetão duplo de 3 mm para o painel superior. Para a base, duas fechaduras de palhetão duplo de 3 mm.
- Entrada do cabo: Abertura na parte inferior para acesso para cabos. Placa inferior para a passagem de cabos fornecida de série.
- Ligação à terra: Pernos M8 roscados no corpo, na porta, no painel superior e no painel traseiro.
- Acabamento: Aço inoxidável pré-granulado 400.
- Proteção: Porta única: IP 66 | TIPO 4X, 12, 13 | IK 10. Porta dupla: IP 55 | TIPO 12, 13 | IK 10.
- Entrega: Placa de montagem e porcas e anilhas adequadas para ligação à terra. A mesa de comando é entregue numa palete de madeira.
- M8 threaded studs on body, puerta, top panel and rear panel
Especificações
Body Thickness | 0.08 in |
Espessura da porta | 0.08 in |
Body Thickness | 2 mm |
Espessura da porta | 2 mm |
Finish | Polido |
Cor | n/a |
Certificado de agência de aprovação
Certificação
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.