Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Outdoor mounted cooling units Hover to magnify image or click to enlarge

Unidades de refrigeração montagem OutDoor, CUON

This outdoor vertical cooling unit, CUON, with a IP 55 protection degree, is available in many different sizes for different cooling requirements. This means that the right cooling solution can be chosen easily. Smart energy management reduces energy consumption with up to 23% compared to traditional solutions. The cooling unit is easy to install and is also available in stainless steel for harsh environments

Ler mais Ler menos

Normas da indústria

cULus_UL Listed

EAC

CE UKCA

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.