Outside Cable Fixing Bars, CABP
Hover to magnify image or click to enlarge
Outside Cable Fixing Bars, CABP
This adjustable cable bar provides a safe way of securing cables underneath the enclosure, which optimises the space inside it. External strains are avoided, protecting the installed equipment from damage.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Description: Suspended below the bottom plates
- Material: 2 mm zinc plated steel.
- Pack quantity: 2 bars with mounting accessories. For 1200 mm wide, 4 bars with mounting accessories.
- Mounting requirements: Add CAC clamps depending on diameter of cable.
Especificações
Espessura | 2 mm |
Espessura | 14 ga |
Material | Aço galvanizado |
Cor | n/a |
Acabamento | Pintura electrostática com acabamento texturado |
Manual de instalação/folha de instruções
Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.