Porta plana | Armários de instalação no solo, DN
Hover to magnify image or click to enlarge
Porta plana | Armários de instalação no solo, DN
Esta porta substitui o painel traseiro num armário de instalação no solo para permitir o acesso pela retaguarda ao equipamento instalado na dianteira ou para utilizar placas de montagem com as partes posteriores encostadas, de forma a aumentar o espaço de montagem do armário.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Video
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Porta padrão equipada com sistema de trava de 3 mm e porta dupla. O kit de acessórios de porta DNMK (dobradiças, hastes de haste) deve ser pedido separadamente. Permite todas as opções do programa de travamento e dobradiças de 180 °. Compatível com faixas de gabinetes combináveis e compactas.
- Material: Chapa de aço de 2 mm de espessura.
- Carga máxima: 800 N.
- Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035 com acabamento texturado.
- Requisitos de montagem: Se de antemão não tiver porta utilize o kit de dobradiças DNMK.
- Quantidade por embalagem: 1 Porta.
Especificações
Espessura | 2 mm |
Espessura | 14 ga |
Cor | Cinza Claro |
Material | Aço galvanizado |
Acabamento | Pintura electrostática com acabamento texturado |
Código de cor | RAL 7035 |
Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.