Tejadilho aço inoxidável, ASST
Hover to magnify image or click to enlarge
Tejadilho aço inoxidável, ASST
Uma tampa de proteção contra chuva em aço inoxidável proporciona abrigo através de um tejadilho com inclinação e protege os componentes instalados da queda de água acumulada para o interior do armário quando a porta é aberta.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Caracteristicas
- Descrição: A ser instalado num invólucro outdoor em aço inoxidável (ao ar livre) montado na parede. O tejadilho é ligeiramente inclinado e tem uma “caleira” de gotejamento. Usinagem é necessária. As dimensões do invólucro vai ser aumentada em A: 60 mm, P: 20 mm e L:. 20 mm.
- Material: Aço inoxidável polido AISI 304 / AISI 316L
- Acabamento: Aço inoxidável polido a 400.
- Quantidade por embalagem: Tejadilho com material de montagem.
- Informação adicional: O ASST não é compatível com dobradiças 180º MMHS.
- Rain hoods are not compatible with combined enclosures; The overall dimensions of the enclosure will increase by 60mm in height, 20mm in width and 20mm in depth
- Package quantity: 1
- Includes mounting hardware
- ASST is not compatible with 180° MMHS hinges
Especificações
Finish | Polido |
Cor | n/a |
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.