Tejadilho, URH
Hover to magnify image or click to enlarge
Tejadilho, URH
Uma tampa de proteção contra chuva em poliéster proporciona abrigo através de um tejadilho com inclinação e protege os componentes instalados da queda de água acumulada para o interior do armário quando a porta é aberta.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessório
Caracteristicas
- Descrição: Proteção extra para uso externo. Furos de ventilação podem ser perfurados na parte superior do armário. Quando montado, o grau de proteção do armário é IP 44.
- Material: Poliéster reforçado com fibra de vidro.
- Acabamento: RAL 7035.
- Fornecimento: 1 peça com acessórios de montagem.
- Requisitos de montagem: Os Tejadilhos requerem suportes especiais de montagem na parede UWB02. Quatro pontos de fixação para fixar o tejadilho estão marcados no painel superior. O tejadilhoa não pode ser usado quando os armários estão unidos, algumas combinações estão disponíveis mediante solicitação. É necessária mecanização.
- Rain hoods are not compatible with combined enclosures
- If the enclosure is to be mounted to a wall, the wall mounting brackets, UWB02, must be used
- When the rain hood is mounted, the enclosure's protection degree is IP44
- Extra protection for outdoor use
- Ventilation holes can be drilled in the top of the enclosure
- Glass fibre reinforced polyester
- 1 piece with mounting accessories
- Rain hoods require special wall mounting brackets UWB02
- Four fixing points for securing the rain hood are marked off in the top panel
- The rain hood cannot be used when the enclosures are joined, some combinations are available on request. Machining is required
- Package quantity: 1 with mounting hardware
Especificações
Cor | Cinza Claro |
Material | Poliéster |
Código de cor | RAL 7035 |
Finish | Smooth |
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.