Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

AC_Photo_BIT25 Hover to magnify image or click to enlarge

Permutador de calor ar/água de montagem no teto, BIT

Os permutadores de calor ar/água industriais de montagem no teto removem o calor dos armários utilizando fluido refrigerado, o que proporciona uma opção de arrefecimento de armários fiável e de baixa manutenção.

Ler mais Ler menos
  • CE
Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Cable Length 3 m
Frequência nominal 50 – 60 Hz
Material Aço galvanizado
Grau de proteção IK10
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.