Armários murais de porta simples | Armários de montagem na parede, MAS
Hover to magnify image or click to enlarge
Armários murais de porta simples | Armários de montagem na parede, MAS
A gama de armários de porta única e de montagem na parede em aço macio, MAS, com um grau de proteção IP 66 está disponível no mercado de produtos prontos a utilizar em diversos tamanhos diferentes. Esta gama de armários adequa-se a diversas aplicações diferentes. O risco de falha de componentes e, consequentemente, o tempo de inatividade desnecessário são eliminados, uma vez que a água e a poeira são impedidas de entrar no armário.
Normas da indústria
UL 508A Listed; Type 4, 12; File No. E92044
cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044
NEMA/EEMAC Type 4, 12
CSA, File No. 1442951: Type 4, 12
IEC 62208 IP66
KEMA, GOST, Lloyds, DNV, Maritime, CE
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Video
Caracteristicas
- Estrutura: Dobrado e soldado continuamente. Quatro furos com 8.5 mm de diâmetro para fixação à parede, sobressaindo em depressões de 20.4 mm de diâmetro × 2 mm para permitir a circulação do ar na parte traseira do armário.
- Tampa para saída de cabos: Sem tampas de saída para cabos para garantir a máxima protecção EMC.
- Protecção: Em conformidade com a norma IP 66 | TIPO 4, 12, | IK 10. Para a instalação no exterior, recomenda-se a utilização de uma proteção contra chuva, ARF e revestimento de tinta 100% poliéster e primário de proteção anticorrosão. A resistência à corrosão deve ser tida em consideração para aplicações exteriores e interiores.
- Platinas montagem: A platina de montagem está marcada verticalmente em intervalos de 10 mm para facilitar o posicionamento horizontal do equipamento. Na parte superior e inferior existem furos para facilitar a fi xação de cabos. Rebites soldados M8 fi xados à parte traseira do armário. Todos os lados dos armários a partir de 800 mm ou mais altura, estão reforçados com arestas dobradas. Pode-se ajustar a profundidade da placa de montagem utilizando o acessório AMG.
- Material: Corpo: Aço macio de 1.2 mm para armários com uma profundidade de 155 mm / 1.4 mm para armários com uma profundidade de 210 or 260 mm / 1.5 mm para armários com uma profundidade de 300 ou 400 mm, ou com altura ou largura maior ou igual a 1000 mm. Tampa para saída de cabos: aço macio de 1.4 mm. Porta: aço macio de 1.2 mm / 1.5 mm para armários com altura ou largura maior ou igual a 500 mm / 2 mm para armários com altura ou largura maior ou igual a 800 mm. Placa de montagem: 2 mm de aço galvanizado.
- Fechadura: Fechadura de palhetão duplo de 3 mm personalizada da nVent HOFFMAN com movimentos de 90° e mecanismo antivibração. Duas fechaduras para armários com alturas entre os 600 mm e os 800 mm. Bloqueio de varetas de três pontos para armários com alturas de 1000 mm e superiores. Existem outros encaixes disponíveis como acessórios.
- Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035, com acabamento texturado.
- Porta: Superfície montada com abertura de 130°. Dobradiças amovíveis ocultas com pino fixo. As dobradiças podem ser montadas de modo a permitir uma abertura para a esquerda ou para a direita. Pernos soldados interiores M6 para perfis de montagem para porta MMDP; consultar entrega. A estanquidade é assegurada por uma junta única de poliuretano injetado.
- Fornecimento: Armário com porta e placa de montagem (não incluída com os números de item terminados em PER5). Para alturas superiores a 600 mm, inclusive, dois perfis de montagem para porta MMDP. Placa(s) passa-cabos com junta(s), chave plástica de dupla barra de 3 mm e acessórios de montagem. Chave de metal para alturas de 1000 mm e superiores. Capacidades de ligação à terra.
- * Os armários com altura de 1000 mm ou superiores têm uma fechadura de varão com três pontos de fixação.
Especificações
Cor | Cinza Claro |
Material | Aço galvanizado |
Acabamento | Pintura electrostática com acabamento texturado |
Código de cor | RAL 7035 |
Certificado de agência de aprovação
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.