Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

ASR Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Armários de fixação mural em Aço Inoxidável, ASR

A gama de armários de porta única e de montagem na parede em aço inoxidável, ASR, com um grau de proteção IP 66 está disponível no mercado de produtos prontos a utilizar em diversos tamanhos diferentes. O risco de falha de componentes e, consequentemente, o tempo de inatividade desnecessário são eliminados, uma vez que a água e a poeira são impedidas de entrar no armário. Esta gama de armários adequa-se a diferentes indústrias como, por exemplo, a indústria alimentar e de bebidas e a indústria farmacêutica, assim como a praticamente todos os outros ambientes, consoante o grau.

Ler mais Ler menos

Normas da indústria

UL 508A Listed; Type 4, 4X, 12; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4, 4X, 12; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12

CSA, File No. 1442951: Type 4, 4X, 12

IEC 62208 IP66

KEMA, GOST, DNV, CE, Lloyds, Maritime

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Body Thickness 1.5 mm
Body Thickness 16 ga
Acabamento Polido
Cor n/a
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Vantagens
Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.