Unidades de arrefecimento para locais perigosos, NHZ
Hover to magnify image or click to enlarge
Unidades de arrefecimento para locais perigosos, NHZ
SpectraCool Narrow Hazardous Location Indoor/Outdoor air conditioners are engineered specifically for hazardous location cooling. Attractive design with no heavy cast enclosure and minimal use of visible fasteners. Air conditioners do not require a purge and pressurized system.
Normas da indústria
UL/cUL Listed; Type 4; 4X; File No. E469720
CE
Class 1 Div 2 Groups A, B, C, D T4
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Not re-built from light industrial air conditioners
- Painted galvanized sheet metal cover for rugged factory and outdoor environments
- Corrosion resistant coating on ambient side components for Type 4X models
- Corrosion resistant coating on ambient and enclosure side components for Type 4X Offshore models
- Dust resistant coils for filterless operation in most environments
- Cleanable, reusable aluminum mesh filter protects coils for extremely dusty and dirty atmospheres
- Digital temperature control
- Narrow design to accommodate 12-in (300-mm) deep cabinets
- R134a earth-friendly refrigerants
- Models for 115, 230 and 400/460 3-phase VAC power input
- UL Listed to save customers time and money with agency approvals
- Easy-Mount flanges for simple installation
- Standard Type 4/4X models include:
- - Active condensate management with heater strip
- - Compressor Heater
- - Head Pressure Control
- - Power-off relay for door switch and other system requirements
- - Malfunction switch
- Nominal cooling capacities:
- - NHZ28 4000 BTU/hr. (1172 W)
- - NHZ36 6000 & 8000 BTU/hr. (1758 and 2344 W)
- - NHZ43 11000 BTU/hr. (3223 W)
- Outdoor model operating temperature range from -40 F/ -40 C to 131 F/ 55 C (125 F/52 C on NHZ28 Series and NHZ43 Series 115V)
Especificações
Acabamento | Polido |
Código de cor | RAL 7035 |
Certificado de agência de aprovação
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.