Placa inferior aço inoxidável, CBPS
Hover to magnify image or click to enlarge
Placa inferior aço inoxidável, CBPS
Uma placa inferior dividida oferece uma solução flexível de cablagem e elimina a necessidade de recorrer a passa-cabos individuais. O nível de proteção é mantido utilizando uma junta em separado.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessório
Caracteristicas
- Descrição: Embutida no lugar da placa inferior permite a entrada direta dos cabs. Para alcançar a perfeita estanquecidade s usar o kit BG01.
- Material: Aço inoxidável polido AISI 304 / AISI 316L.
- Placas inferiores: 1,5 mm.
- Acabamento: Aço inoxidável polido a 400.
- Quantidade por embalagem: 1 Kit de 2 placas de fundo.
- To achieve perfect sealing around the cables use the gasket kit BG01
- One kit of two part bottom plate
Especificações
Espessura | 0.06 in |
Espessura | 1.5 mm |
Finish | Polido |
Cor | n/a |
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.