Tampa de aço inoxidável, MPPS
Hover to magnify image or click to enlarge
Tampa de aço inoxidável, MPPS
Um painel em aço inoxidável para uma mesa comando em aço macio é uma alternativa económica para uma mesa comando completa em aço inoxidável, em determinados ambientes. Por exemplo, um painel em aço macio deteriorar-se-ia rapidamente se os operadores fossem expostos a agentes químicos e os transferissem para a mesa comando durante as operações e manutenções.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Para substituir o painel standard da mesa de comando da gama MPC, onde a resistência ao desgaste ou á corrosão é necessária.
- Material: Aço inoxidável AISI 304 polido de 2 mm.
- Acabamento: Aço inoxidável polido a 400.
- This is especially important in industries where the operators are exposed to chemical agents and may transfer them onto the panel during operation
- The panel can only be mounted on top consoles, MPCXX1R5
- For replacing the standard panel on MPC top section units where high corrosion resistance is required
Especificações
Espessura | 0.08 in |
Espessura | 2 mm |
Finish | Polido |
Material | Aço inoxidável 304 |
Cor | n/a |
Manual de instalação/folha de instruções
Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.