Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Versão armário compacto aço inoxidável porta única, EKSS

A gama de armários compactos de instalação no solo e de porta única em aço inoxidável, EKSS, com um grau de proteção IP 66 está disponível no mercado de produtos prontos a utilizar em diversos tamanhos diferentes. O risco de falha de componentes e, consequentemente, o tempo de inatividade desnecessário são eliminados, uma vez que a água e a poeira são impedidas de entrar no armário. Esta gama de armários adequa-se à maioria dos ambientes, consoante o grau.

Ler mais Ler menos

Normas da indústria

cULus_UL Listed

CE

UKCA

EAC

GOST

IEC 61439

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Body Thickness 0.06 in
Espessura da porta 0.08 in
Body Thickness 1.5 mm
Espessura da porta 2 mm
Finish Polido
Cor n/a
Data Copied
Métrico   |   Imperial

Diagrams

Vantagens
Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.