Straight Section Lay-in Hinged-Cover Type 12
Hover to magnify image or click to enlarge
Straight Section Lay-in Hinged-Cover Type 12
Lay-in NEMA Type 12 Wireway fittings are used primarily in industrial applications to protect wiring against exposure to oil and other contaminants. This gasketed wireway features quick-release latches for easy access and an opening on one side so wires and cables can be laid in along the entire run without pulling.
Normas da indústria
Certified by Canadian Standards Association.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Lay-in NEMA Type 12 Wireway fittings are used primarily in industrial applications to protect wiring against exposure to oil and other contaminants
- This gasketed wireway features quick-release latches for easy access and an opening on one side so wires and cables can be laid in along the entire run without pulling
Especificações
Código de cor | ANSI 61 |
Finish | Galvanized; Pintura electrostática com acabamento texturado |
Cor | Cinza Claro |
Material | Aço galvanizado |
Certificado de agência de aprovação
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.