Barra de suporte transversal para marcos giratórios, ESFB
Hover to magnify image or click to enlarge
Barra de suporte transversal para marcos giratórios, ESFB
As barras de suporte permitem a montagem de uma estrutura articulada a altura total ou parcial, bem como a montagem de acessórios adicionais.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Para montagem de marcos giratórios de altura total em armários acço
- Material: Aço zincado de 3 mm.
- Requisitos de montagem: Barras de apoio (ESFB) 600 mm também pode ser montado diretamente em caixas de 1200 mm de largura por meio de um VBD. Barras de apoio (ESFB) 800 mm de largura também pode ser montado\d diretamente em caixas de 1600 mm de largura.
- Quantidade por embalagem: Kit completo para marco giratório.
- Para montar 2x ESFC bastidor basculante é necessário um kit de montagem adicional ESFB12XKIT.
Especificações
Espessura | 3 mm |
Espessura | 11 ga |
Material | Aço galvanizado |
Cor | n/a |
Acabamento | Pintura electrostática com acabamento texturado |
Manual de instalação/folha de instruções
Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.