Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Syspend 180-Max Reduction Elbow Hover to magnify image or click to enlarge

Syspend 180-Max Reduction Elbow

Syspend 180-Max Reduction Elbow provides a 90-degree bend in the suspension system between the horizontal tube and base connection of the Syspend 281-Max system and the vertical components of the Syspend 180-Max system. Use of the reduction elbow with the Syspend 281-Max base and tube increases the system load rating to 281 lb. (127 kg) at 3.3 ft. (1 m).

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.